Gira maakt op het domein gira.com gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Ok

Basiselement KNX USB-data-interface


inbouw
247,12 EUR
Art. nr. 1070 00
3041647
EAN 4010337070009
VE 1/5
PS 06

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 
Gira E22 aluminium

Optionele accessoires

Kenmerken

  • USB-gegevensinterface met geïntegreerde busaankoppelaar.
  • Via de data-interface kan een PC worden gekoppeld voor adressering, programmering en diagnose van KNX componenten.

Technische gegevens

KNX medium:
TP1-256

Aansluitingen
KNX:
Aansluit- en aftakklem
USB:
Aansluiting, Type B

Overdrachtsprotocol:
compatibel met USB 1.1/2.0

Inbouwdiepte:
33 mm

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45°C

Levering

  • KNX aansluit- en aftakklem bij levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.
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
107000
Bestandsformaat
RFA
Bestandsgrootte
440 Kb

IFC bestand

Downloaden
Art. nr.
107000
Bestandsformaat
RFA
Bestandsgrootte
15 Kb

USB-data-interface
Productdatabase

10 KByte.

Downloaden
Art. nr.
1070 00
Bestandsformaat
VD1
Bestandsgrootte
10 Kb

USB-data-interface
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Downloaden
Art. nr.
1070 00
1080 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
343 Kb

Downloaden (de)

USB Datenschnittstelle
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Downloaden
Art. nr.
1070 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
90 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst