Objectregelaar met drukcontactinterface 4-voudig voor KNX
System 55

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 2101 01
2101 01
150,00 EUR
EAN 4010337048183
VE 1
PS 06
zuiver wit glanzend
Art.nr. 2101 03
2101 03
150,00 EUR
EAN 4010337048190
VE 1
PS 06
zuiver wit mat
Art.nr. 2101 27
2101 27
150,00 EUR
EAN 4010337048244
VE 1
PS 06
antraciet
Art.nr. 2101 28
2101 28
152,00 EUR
EAN 4010337048251
VE 1
PS 06
kleur aluminium
Art.nr. 2101 26
2101 26
154,00 EUR
EAN 4010337048237
VE 1
PS 06
zwart mat
Art.nr. 2101 005
2101 005
154,00 EUR
EAN 4010337037248
VE 1
PS 06
grijs mat
Art.nr. 2101 015
2101 015
154,00 EUR
EAN 4010337083030
VE 1
PS 06
edelstaal
Art.nr. 2101 600
2101 600
156,00 EUR
EAN 4010337021513
VE 1
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

De thermostaat inbouw en de objectregelaar verenigen de functies van een busaankoppelaar voor KNX, een ruimtetemperatuurregelaar met instelmogelijkheid en een binaire ingang.

Kenmerken

Kenmerken

  • Op de binaire ingang kunnen vier potentiaalvrije contacten worden aangesloten.
  • Ingang 1 kan worden gebruikt voor het aansluiten van een externe sensor voor het meten van de vloertemperatuur.
  • Twee ingangen kunnen als uitgangen (max. 0,8 mA) worden geparametriseerd.
  • De regelaarfunctie is bedoeld voor ruimtetemperatuurregeling. De regelaar detecteert met een interne of externe temperatuurvoeler de huidige ruimtetemperatuur en verwerkt deze met een instelbare temperatuurinstelwaarde tot een regelsignaal. Daarmee kunnen regelaandrijvingen werkend op zowel een continu regelsignaal als een schakelend regelsignaal worden aangestuurd.

Regelaar

  • 5 bedrijfsstanden: comfort, stand-by, nachtstand, vorst- resp. hittebescherming en thermostaatvergrendeling (bv. dauwpuntstand).
  • Verwarm-/koelfuncties: verwarmen, koelen, verwarmen en koelen, hoofd- en bijverwarmen, hoofd- en bijkoelen.
  • Vooraf ingestelde regelparameters voor gangbare radiatoren resp. koelers.
  • Thermostaat uitschakelbaar (dauwpuntstand) resp. thermostaat of thermostaatbediening te vergrendelen.
  • Ventielbeschermingsfunctie (ventiel wordt cyclisch elke 24 uur geopend).
  • Regelmogelijkheden: Constante PI-regeling, schakelende PI-regeling (PWM) en schakelende 2-puntsregeling (aan/uit).
  • Temperatuurmeting met interne en/of externe sensor (middeling voor grote ruimten).

Ingangen

  • Vrije toewijzing van de functies schakelen, dimmen, jaloezie en waardegever aan de ingangen.
  • Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke ingangen.
  • Gedrag bij herstel van de busspanning voor elke ingang apart parametriseerbaar.
  • Begrenzing telegramherhalingsfrequentie.
  • Functie schakelen: twee onafhankelijk schakelobjecten voor elke ingang beschikbaar en afzonderlijk vrij te schakelen; commando bij stijgende en dalende flank onafhankelijk instelbaar (AAN, UIT, OM, geen reactie)..
  • Functie dimmen: éénvlaks- en tweevlaksbediening, tijd tussen dimmen en schakelen en dimstapgrootte instelbaar, telegram-herhaling en zenden van stop-telegram mogelijk.
  • Functie jaloezie: commando bij stijgende flank instelbaar (geen functie, OMHOOG, OMLAAG, OM), bedieningsconcept parametriseerbaar (Step - Move - Step resp. Move - Step), tijd tussen kort bedrijf en duurbedrijf instelbaar, lamellenversteltijd instelbaar.
  • Functie waardegever en lichtscène-neveneenheid: flank (drukcontact als maakcontact, drukcontact als verbreekcontact, schakelaar) en waarde bij flank parametriseerbaar, waardeverandering bij drukcontact met lange toetsdruk voor waardegever mogelijk, lichtscène-parallelaansluiting met resp. zonder geheugenfunctie.
  • Functie temperatuurvoeler: Een kanaal van de drukcontactinterface kan als externe temperatuurvoeler voor de kamerthermostaat worden gebruikt.

Uitgangen

  • Onafhankelijk schakelen van de max. twee uitgangen.

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Kabellengte
In- en uitgangen:
max. 5 m
Temperatuurvoeler:
max. 50 m

Inbouwdiepte:
23 mm

Aanwijzingen

  • Er is geen aparte busaankoppelaar nodig.
  • Bij aansluiting van de externe ingangen wordt het gebruik van een apparaatdoos met klemmen aanbevolen.
  • De objectregelaar heeft geen bedienings- of weergave-elementen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Object-regelaar
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 2101 ..

PDF, 857 Kb

Downloaden


Objectregelaar met drukcontactinterface viervoudig
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS2, 150 kbyte.

Art.nr. 2101 ..

VD2, 150 Kb

Downloaden


Objectregelaar met drukcontactinterface viervoudig
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS3.0d, 172 kbyte.

Art.nr. 2101 ..

VD4, 172 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Stetigregler/Objektregler mit Tasterschnittstelle 4fach
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 2100 ..
2101 ..

PDF, 1.211 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads