Universele drukcontactinterface 4-voudig voor KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 1119 00
1119 00
140,39 EUR
EAN 4010337119005
VE 1/5
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/23.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 10/2024.

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Binaire ingang inbouw, voor montage in een diepe apparaatdoos (60 mm diep) achter een conventionele schakelaar/drukcontact, voor het aansluiten van potentiaalvrije contacten. De schakelingen van potentiaalvrije contacten worden omgezet in KNX telegrammen. De ingangen kunnen daarbij onafhankelijk van elkaar aan verschillende functies worden toegewezen of worden geblokkeerd. De ingangen kunnen als uitgangen (max. 2 mA) worden geparametriseerd.

Kenmerken

Kenmerken

  • Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke ingangen.
  • Gedrag bij herstel van de busspanning voor elke ingang apart parametriseerbaar.
  • Begrenzing telegramherhalingsfrequentie.
  • Twee onafhankelijk schakelobjecten voor elke ingang beschikbaar en afzonderlijk vrij te schakelen, commando bij stijgende en dalende flank onafhankelijk instelbaar (AAN, UIT, OM, geen reactie), cyclisch zenden van de schakelobjecten afhankelijk van de flank of van de objectwaarde te kiezen.
  • 1-vlaks- en 2-vlaksbediening, tijd tussen dimmen en schakelen en dimstapgrootte instelbaar, telegramherhaling en zenden van stoptelegram mogelijk.
  • commando bij stijgende flank instelbaar (geen functie, OMHOOG, OMLAAG, OM), bedieningsconcept parametriseerbaar (Step - Move - Step resp. Move - Step), tijd tussen kort bedrijf en duurbedrijf instelbaar, lamellenversteltijd instelbaar.

Functie waardegever en lichtscène-neveneenheid:

  • flank (drukcontact als maakcontact, drukcontact als verbreekcontact, schakelaar) en waarde bij flank parametriseerbaar, waardeverandering bij drukcontact met lange toetsdruk voor waardegever mogelijk, lichtscène-parallelaansluiting met geheugenfunctie, opslaan van scène ook mogelijk zonder voorafgaand opvragen.

Functie temperatuurwaardegever en lichtsterktewaardegever:

  • Flank en waarde parametriseerbaar, waardeverandering bij drukcontact met lange toetsdruk mogelijk.

Functie impulsteller:

  • Flank voor impulstelling en intervaltijd voor tellerstandoverdracht parametriseerbaar, flank van het synchronisatiesignaal voor het resetten van de tellerstand en het schakeltelegram bij ontvangst van het synchronisatiesignaal instelbaar.

Functie schakelteller:

  • Flank voor het tellen van de signalen op de ingang en maximale tellerstand te kiezen, stapgrootte voor tellerstanduitvoer en telegram bij het bereiken van de maximale tellerstand parametriseerbaar.

Functie als schakeluitgang:

  • Gedrag bij uitval en herstel van de busspanning, in- en/of uitschakelvertraging of tijdschakelfunctie, uitgang klokken (knipperen van een led).
  • Binaire ingang inbouw 4-voudig. De vier ingangen kunnen daarbij onafhankelijk van elkaar aan verschillende functies worden toegewezen of worden geblokkeerd. Twee van de vier ingangen kunnen als uitgangen (max. 2 mA) worden geparametriseerd.
  • Vrije toewijzing van de functies schakelen, dimmen, jaloezie en waardegever aan ingangen 1 t/m 4 resp. impulsteller en schakelteller aan ingangen 1 en 2.

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Aaantal ingangen:
4

Aansluitingen
KNX:
Aansluit- en aftakklem
Ingangsleiding:
5-aderige leidingset

Levering

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Afmetingen in mm

43 28 15

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Universele drukcontactinterface twee-, viervoudig
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 1118 00
1119 00

PDF, 29 Kb

Downloaden


Universele drukcontactinterface viervoudig
Productdatabase

212 KByte.

Art.nr. 1119 00

VD1, 214 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Universal-Tasterschnittstelle 4fach
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 1119 00

PDF, 666 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads