Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Belknop 1-voudig voor huisstation
System 55


clear / zuiver wit glanzend
83,85 EUR
Art.nr. 1283 100
3084662
EAN 4010337010371
VE 1
PS 18

Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/21.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2021.

Vereiste accessoires

 

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

  • Montage in een apparaatdoos.
  • Verscheidenheid in design door integratie in het schakelaarprogramma. Daardoor een uniforme uitstraling van deurcommunicatie en elektrotechnische installatie.
  • Signaaloverdracht en voeding van de audio- en videocomponenten via de tegen ompoling en kortsluivaste 2-draads bus.
  • Modulaire opbouw, dus eenvoudige montage en mogelijkheid tot uitbreiding.
  • Tekstkader zonder gereedschap en zonder demontage van het afdekraam te vervangen.
  • Professionele tekstlabels via de Gira labelservice www.marking.gira.com of de Gira labelsoftware.
  • Uitbreiding van het huisstation met een extra belknop voor gratis interne gesprekken tussen twee huisstations of voor schakelen in combinatie met de schakelactor of de inbouwschakelactor.

Technische gegevens

Voeding:
via verbindingskabel

Aansluiting verbindingskabel:
2x klemmenstrook

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +50°C

Inbouwdiepte:
30 mm

Aanwijzingen

  • Integratie in Profiel 55 mogelijk.
  • Bij integratie in Edel Staal Serie 20/21 is de adapterraam 55 x 55 mm benodigd.

Afmetingen in mm

1-voudig: 38 55
3-voudig: 38 55

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Voorzie uw Gira producten online van opschriften
In slechts vier stappen kunt u hier een opschrift voor uw Gira product vormgeven en uw ontwerp ter bestelling aan ons versturen. Selecteer eerst uw product. Voer dan de gewenste tekst in en bepaal hoe deze eruit moet zien. U kunt uw ontwerp vooraf controleren en als PDF-document bekijken. Bestel ten slotte het door u ontworpen opschrift via onze comfortabele online service.
Meer


Datablad

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Belknop voor huisstation
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Downloaden
Art.nr.
1283 ..
1285 ..
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
50 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst