Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Wandcontactdoos zonder aardcontact 16 A 250 V~ 2-polig


crème wit glanzend
6,73 EUR
Art.nr. 0480 01
2833549
EAN 4010337480013
VE 10
PS 01

zuiver wit glanzend
6,73 EUR
Art.nr. 0480 03
2833556
EAN 4010337480037
VE 10
PS 01

zuiver wit mat
6,75 EUR
Art.nr. 0480 27
2458115
EAN 4010337480273
VE 10
PS 01

antraciet
7,27 EUR
Art.nr. 0480 28
2458131
EAN 4010337480280
VE 10
PS 11

kleur aluminium
11,79 EUR
Art.nr. 0480 26
2458164
EAN 4010337480266
VE 1/5
PS 11

zwart mat
11,79 EUR
Art.nr. 0480 005
6913034
EAN 4010337037866
VE 1/5
PS 11

grijs mat
EUR
Art.nr. 0480 015
EAN 4010337081142
VE 1/5
PS 11

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Mat grijs, nieuw. Leverbaar vanaf 10/2020.

Kenmerken

  • Met schroefklemmen.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
31 mm

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

  • In België uitsluitend ter vervanging in bestaande installaties van vóór oktober 1981.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.