Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Drukcontact met korte slag 0,5 A 42 V~ met wip
Maakcontact 1-polig


crème wit glanzend
14,68 EUR
Art.nr. 0138 01
7688740
EAN 4010337138013
VE 1/5
PS 01

zuiver wit glanzend
14,68 EUR
Art.nr. 0138 03
7688757
EAN 4010337138037
VE 1/5
PS 01

zuiver wit mat
14,68 EUR
Art.nr. 0138 27
7688773
EAN 4010337138273
VE 1/5
PS 01

antraciet
17,26 EUR
Art.nr. 0138 28
7688781
EAN 4010337138280
VE 1/5
PS 11

kleur aluminium
20,99 EUR
Art.nr. 0138 26
7688765
EAN 4010337138266
VE 1/5
PS 11

zwart mat
20,99 EUR
Art.nr. 0138 005
6914238
EAN 4010337037262
VE 1/5
PS 11

Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/21.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Optionele accessoires

Standard 55
E2, Event, Esprit

Kenmerken

  • Met schroefklemmen.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
11 mm

Aanwijzingen

  • Voor klem- en plugbevestiging.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.