Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Wipschakelaar British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ met wip
Uitschakelaar 2-polig


crème wit glanzend
10,93 EUR
Art.nr. 2836 01
9034450
EAN 4010337078944
VE 10
PS 29

zuiver wit glanzend
10,93 EUR
Art.nr. 2836 03
9607220
EAN 4010337078951
VE 10
PS 29

antraciet
11,36 EUR
Art.nr. 2836 28
9470335
EAN 4010337078975
VE 10
PS 29

kleur aluminium
13,56 EUR
Art.nr. 2836 26
9670497
EAN 4010337078968
VE 1
PS 29

zwart mat
13,50 EUR
Art.nr. 2836 005
6914392
EAN 4010337038566
VE 10
PS 11

grijs mat
16,95 EUR
Art.nr. 2836 015
EAN 4010337087144
VE 10
PS 11

edelstaal
23,91 EUR
Art.nr. 2836 600
4657480
EAN 4010337021933
VE 10
PS 29

Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/21.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Grijs mat, nieuw. Leverbaar vanaf 02/2021.

Optioneel reserveonderdeel

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
24 mm

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders tot:
2 x 4 mm² of
1 x 6 mm²

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.