Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

deurmodule spraak Plus


zuiver wit glanzend
614,12 EUR
Art.nr. 5919 03
4680005
EAN 4010337889076
VE 1
PS 34

Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/21.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Vereiste accessoires

De ingangen van de I/O-modules zijn bedoeld voor koppeling van externe installaties en technische alarmmeldingen (bv. brandmeldinstallatie, liftalarm, veiligheidsverlichting, andere lichtoproepsystemen, deurbel, enz.). De uitgangen zijn bedoeld voor het schakelen van externe apparaten, zoals lampen, andere lichtoproepsystemen, deurmagneten, hoorns, enz.

Kenmerken

    Ingangen

    • De ingangen zijn galvanisch gescheiden en kunnen met verschillende referentiepotentialen werken.
    • De koppeleenheid is bedoeld voor ingangen van AC/DC 5-30 V.
    • De koppeleenheid is zelfbewakend.

    Uitgangen

    • De uitgangen kunnen afzonderlijk worden geconfigureerd.
    • De uitgangen worden conform de configuratie softwarematig aangestuurd.
    • Elk uitgangsrelais kan potentiaalvrij als omschakelcontact worden gebruikt en tot 8 A worden belast.
    • De deurmodule is bedoeld voor montage bij een stationsdeur.
    • Het apparaat is voorzien van een knop met kloksymbool.
    • Na bediening van de knop is gesproken communicatie mogelijk.
    • De deurmodule beschikt over een relaisuitgang waarop een deuropener kan worden aangesloten.

    Technische gegevens

    Aansluitingen
    Stationsbus:
    Steekklem 8-polig

    Bedrijfsspanning:
    DC 24 V

    Bedrijfsspanning:
    DC 24 V

    Relais
    Contact:
    1x maakcontact, potentiaalvrij
    Belastbaarheid:
    AC/DC 24 V / 1,5 A

    Aansluitingen
    Stationsbus:
    Steekklem 6-polig
    Deuropener:
    Schroefklemmen

    Montage
    Deurmodule:
    Apparaatdoos 2-voudig
    Spraakmodule:
    Apparaatdoos 1-voudig

    Inbouwdiepte:
    30 mm

    Aanwijzingen

    • Gebruik van een diepe apparaatdoos aanbevolen.

    Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

    In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

    Naar de Mediadatabank


    Datablad

    Downloaden
    Art.nr.
    Bestandsformaat
    PDF
    Bestandsgrootte

    Bestektekst

    Downloaden
    Art.nr.
    Bestandsformaat
    TXT
    Bestandsgrootte

    Gira Oproepsysteem 834 Plus Systeemhandboek versie 2
    Gebruiksaanwijzingen

    Ontwerp, installatie, inbedrijfstelling, bediening

    Downloaden
    Art.nr.
    5972 00
    5973 00
    Bestandsformaat
    PDF
    Bestandsgrootte
    7.025 Kb

    Gira Oproepsysteem 834 Plus Verkorte handleiding versie 2
    Gebruiksaanwijzingen

    Installatie, inbedrijfstelling

    Downloaden
    Art.nr.
    5972 00
    5973 00
    Bestandsformaat
    PDF
    Bestandsgrootte
    4.810 Kb

    Gira Oproepsysteem 834 Plus, Bedieningshandleiding
    Gebruiksaanwijzingen

    Bedieningshandleiding voor eindgebruikers

    Downloaden
    Art.nr.
    Bestandsformaat
    PDF
    Bestandsgrootte
    1.075 Kb

    Stuklijst

    0 artikelen
    Naar stuklijst