Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Regenmelder


389,02 EUR
Art.nr. 0586 00
1554633
EAN 4010337586005
VE 1
PS 06

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2021.

Kenmerken

  • De regenmelder met vorstbescherming tot -20 °C en sneeuwdetectie is bedoeld voor detectie van regen, sneeuw en vorst ter bescherming van markiezen, wintertuinen, dakventilatie, enz.
  • De detectie van de hoeveelheid neerslag kan met behulp van een 2-polige dipschakelaar in de netvoeding van de regenmelder worden ingesteld.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning
Netvoeding:
AC 230 V, 50 Hz
Regensensor:
12 tot DC 24 V

Opgenomen vermogen:
ca. 4,5 VA

Relaiscontact:
5 A bij 250 V/50 Hz, potentiaalvrij

Beschermingsgraad
Netvoeding:
IP40
Regensensor:
IP 65

Aansluiting
Regensensor/netvoeding:
6x 0,5 mm², DC 12 tot 24 V
Netvoeding/binaire ingang:
2x 0,5 mm², AC 230 V
Voeding netvoeding:
3x 1,5 mm², AC 230 V

Kabellengte regensensor/netvoeding:
max. 150 m

Levering

  • De aansluitkabels zijn niet bij levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Regenmelder
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Downloaden
Art.nr.
0586 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
253 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst