Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Voeding AC 24 V 1 A


DIN-rail
113,09 EUR
Art.nr. 1024 00
3078367
EAN 4010337010715
VE 1
PS 26

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

Kenmerken

  • Voeding voor het weerstation en de ingebouwde verwarming van de windsensor 0 – 10 V, regensensor 0 / 10 V, enz.

Technische gegevens

Nominale spanning
primair:
AC 230 V 50/60 Hz
secundair:
AC 24 V

Nominale stroom secundair:
1 A

Aansluitingen:
Schroefklemmen

Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45°C

Afmetingen

Modulebreedtes (TE): 4

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Voedingseenheid
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Downloaden
Art.nr.
1024 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
214 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst