Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Lichtsterktesensor 0 – 10 V


spatwaterdicht opbouw
159,76 EUR
Art.nr. 0576 00
2143147
EAN 4010337576006
VE 1
PS 06

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

  • Lichtsterktesensor voor registratie en analyse van de lichtsterkte.
  • De lichtsterktesensor kan in combinatie met het basisweerstation of de analoge-sensorinterface worden gebruikt.
  • De benodigde voeding (DC 24 V) wordt geleverd door deze apparaten.
  • Aansluiting op systemen van derden is eveneens mogelijk.
  • Het apparaat is geschikt voor buitenmontage en is om condensatie van vocht te voorkomen voorzien van een drukcompensatie-element (klimaatmembraan).
  • De gemeten lichtsterkte wordt omgevormd in een lineair, analoog uitgangssignaal van 0 tot 10 V.

Technische gegevens

Meetbereik:
0 tot 60000 Lux, lineair

Elektrische uitgang:
0 tot 10 V DC (kortsluitvast)

Voeding extern
Spanning:
DC 24 V
Stroomverbruik:
ca. 5 mA

Omgevingstemperatuur:
-30 °C tot +70°C

Kabellengte:
max. 100 m

Aanbevolen leiding:
3x 0,25 mm²

Inbouwstand:
willekeurig

Beschermingsgraad:
IP 65

Afmetingen in mm

Behuizing: b 90 h 58 d 35

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Schemerings-/ lichtsterkte-/ temperatuursensor
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Downloaden
Art.nr.
0572 00
0576 00
0577 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
127 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst