Gira maakt op het domein gira.com gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Ok

Jaloeziebesturingssysteem met zonne-/schemeringssensor buiten


wit
94,95 EUR
Art. nr. 1117 00
3122744
EAN 4010337117001
VE 1
PS 02

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

  • Samen met de componenten van het jaloeziebesturingssysteem zijn hiermee de zonwering- en schemeringsfunctie mogelijk. Deze functies zijn afhankelijk van het gebruikte opzetstuk.
  • Via een adapter kunnen zonne- en glasbreuksensor tegelijkertijd op één opzetstuk jaloezie- en rolluikbesturing worden aangesloten.
  • Met de zonlichtbeschermingsfunctie kan een jaloezie resp. rolluik automatisch omlaag bewegen bij overschrijding van een lichtsterkte.
  • Met de schemeringsfunctie kan een jaloezie resp. rolluik automatisch omlaag bewegen bij onderschrijding van een lichtsterkte. De jaloezie/ het rolluik gaat naar de onderste eindpositie.

Technische gegevens

Lengte van de sensorleiding:
max. 20 m (J-Y(St)Y 2x2x0,6 mm)

Beschermingssoort:
IP54

Omgevingstemperatuur:
-30 °C tot +70°C

Aanwijzingen

  • De aansluitleiding mag niet langer zijn dan maximaal 20 m (leiding: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6 mm).

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Zonne-/schemeringssensor buiten
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Downloaden
Art. nr.
1117 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
295 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst