Gira maakt op het domein gira.com gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Ok

Jaloeziebesturingssysteem met glasbreuksensor


wit
91,50 EUR
Art. nr. 0931 00
1794122
EAN 4010337931003
VE 1/5
PS 02

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

  • Wordt bevestigd op de ruit (bv. met Loctite glas-metaallijmset).
  • Bij ruitbreuk wordt het rolluik of de jaloezie naar de onderste eindpositie gestuurd.

Technische gegevens

Kabellengte
Sensorleiding:
2 m
maximaal:
20 m (J-Y(St)Y 2x2x0,6 mm)

Aantal in serie:
max. 10

Beschermingssoort:
IP 67

Omgevingstemperatuur:
-30 °C tot +70°C

Aanwijzingen

  • De glasbreuksensor wordt gebruikt in combinatie met de besturingsknop met sensordetectie en de elektronische jaloezie- en rolluikbesturing met sensordetectie.
  • Via een adapter kunnen zonne- en glasbreuksensor tegelijkertijd op één opzetstuk jaloezie- en rolluikbesturing worden aangesloten.
  • De aansluitleiding kan worden verlengd tot maximaal 20 m (leiding: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6 mm).

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Zonne-/schemeringssensor, glasbreuksensor, adapter
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Downloaden
Art. nr.
0930 00
0931 00
0934 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
102 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst