Analyseert de bij glasbreuk of -beschadiging optredende typische ultrasone trillingen naar frequentie en amplitude.
De breukenergie activeert, omgezet in elektrische signalen door middel van piëzokeramische elementen, het draadgebonden alarmsignaal.
Openen van de meldlijn bij alarm gedurende ca. 0,5 tot 5 sec., afhankelijk van het type glas.
Technische gegevens
Lijnspanning:
max. DC 18 V
Ruststroom:
max. 10 mA
Aansluitvermogen:
max. 350 mW
Overgangsweerstand
Rusttoestand:
max. 30 Ω
Alarmtoestand:
min. 1 MΩ
Alarmduur:
0,5 tot 5 sec.
Werkingsradius:
ca. 2 m
Omgevingstemperatuur:
-30 °C tot +55°C
Beschermingssoort:
VdS-milieuklasse IV, IP 67
Aansluitkabel:
4 m LIYY 2 x 0,14 mm², Ø 3,2 mm
Bevestiging
Lijm:
Loctite 229966
Montage:
2 cm vanaf het kozijn
Aanwijzingen
Bij aansluiting op het draadloze magneetcontact moet de 200 kΩ-weerstand worden gebruikt die bij de levering van het draadloze magneetcontact is inbegrepen.
Afmetingen in mm
Sensor:
b 37
h 19
d 12
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.