Glasbreuksensor

Specificatie
Art.nr.
Art.nr. TU
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
wit
Art.nr. 0887 02
1555960
0887 02
1555960
45,52 EUR
EAN 4010337887027
VE 1
PS 06
bruin
Art.nr. 0887 06
1555978
0887 06
1555978
45,52 EUR
EAN 4010337887065
VE 1
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/22.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Kenmerken

Kenmerken

  • Analyseert de bij glasbreuk of -beschadiging optredende typische ultrasone trillingen naar frequentie en amplitude.
  • De breukenergie activeert, omgezet in elektrische signalen door middel van piëzokeramische elementen, het draadgebonden alarmsignaal.
  • Openen van de meldlijn bij alarm gedurende ca. 0,5 tot 5 sec., afhankelijk van het type glas.

Technische gegevens

Lijnspanning:
max. DC 18 V

Ruststroom:
max. 10 mA

Aansluitvermogen:
max. 350 mW

Overgangsweerstand
Rusttoestand:
max. 30 Ω
Alarmtoestand:
min. 1 MΩ

Alarmduur:
0,5 tot 5 sec.

Werkingsradius:
ca. 2 m

Omgevingstemperatuur:
-30 °C tot +55°C

Beschermingssoort:
VdS-milieuklasse IV, IP 67

Aansluitkabel:
4 m LIYY 2 x 0,14 mm², Ø 3,2 mm

Bevestiging
Lijm:
Loctite 229966

Montage:
2 cm vanaf het kozijn

Aanwijzingen

  • Bij aansluiting op het draadloze magneetcontact moet de 200 kΩ-weerstand worden gebruikt die bij de levering van het draadloze magneetcontact is inbegrepen.

Afmetingen in mm

Sensor: b 37 h 19 d 12

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads