Deur- resp. raamcontact

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
wit
Art.nr. 0953 02
0953 02
22,40 EUR
EAN 4010337953029
VE 1
PS 03
bruin
Art.nr. 0953 06
0953 06
22,40 EUR
EAN 4010337953067
VE 1
PS 03
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 03/2024.

Kenmerken

Kenmerken

  • Het magneetcontact is beschermd tegen stof en water ingesmolten in een glazen buisje (reedcontacten).
  • Het reedcontact wordt contactloos bediend door een permanente magneet.
  • Reed-contact wordt bijvoorbeeld in het deurkozijn, de magneet in de deur aangebracht.

Technische gegevens

Contacttype:
Maakcontact 1-polig

Schakelspanning:
max. DC 100 V

Schakelstroom:
max. 0,5 A

Contactbelastbaarheid:
max. 10 W of 10 VA

Overgangsweerstand:
0,15 Ω

Toegestane bedrijfsspanning:
max. 40 V

Aansluitkabel:
5 m LIYY 2 x 0,14 mm², Ø 3,2 mm

Aanwijzingen

  • Dit deur- resp. raamcontact is geschikt voor gebruik met de alarmcentrale Connect5201 00of met de I/O-module5251 16.
  • Bij aansluiting op het draadloze magneetcontact moet de 200kΩ-weerstand worden gebruikt die bij de levering van het draadloze magneetcontact is inbegrepen.
  • Bij montage in stalen profielen (magnetisch materiaal) kunnen uitsluitend blokreedcontacten worden gebruikt.

Levering

  • Twee opbouwbehuizingen, twee kappen, drie onderlegplaatjes 2 mm en een onderlegplaatje 6 mm zijn bij de levering inbegrepen.

Afmetingen in mm

Behuizing: B 54 H 13 T 13

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads