Gira maakt op het domein gira.com gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Ok

Poortcontact


58,73 EUR
Art. nr. 0950 00
1555986
EAN 4010337950004
VE 1
PS 03

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Kenmerken

  • Magneetcontact voor draadgebonden bewaking van bv. rolpoorten.
  • Met bewaking voor externe magnetische velden (bij toenadering met een externe magneet wordt een alarm geactiveerd).
  • De aansluitkabel wordt beschermd door een metalen mantel.

Technische gegevens

Lengte van de aansluitkabel:
2 m

Lengte van de metalen mantel:
1 m

Aanwijzingen

  • Bij aansluiting op het draadloze magneetcontact moet de 200 kΩ-weerstand worden gebruikt die bij de levering van het draadloze magneetcontact is inbegrepen.

Afmetingen in mm

Contact op de grond: b 180 h 45 d 13
Magneet op de poort: b 104 h 47 d 3

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Poortcontact
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Downloaden
Art. nr.
0950 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
93 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst