Grendelschakelcontact/VdS

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 0924 00
0924 00
48,71 EUR
EAN 4010337924005
VE 1
PS 03
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 07/22.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Kenmerken

Kenmerken

  • Elektromechanisch contact voor geslotenbewaking van deuren.
  • Het contact wordt ontoegankelijk in de slotplaat van het deurkozijn ingelaten en bij het afsluiten van de deur bediend door de schoot.
  • Het schakelpunt van het schootschakelcontact kan worden aangepast voor een juiste werking.
  • Met schakelhendelverlenging voor aanpassing aan grotere schootkommen of speciale schootvormen.

Technische gegevens

Contacttype:
Wisseldrukcontact

Schakelspanning:
max. DC 30 V

Schakelstroom:
max. 100 mA

Contactbelasting:
max. 3 W/VA

Aansluitleiding:
3 m

Beschermingssoort:
IP 67

Aanwijzingen

  • VdS-goedkeuring G 190 008

Afmetingen in mm

Contact: b 11 h 40 d 22

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Downloaden (en)


Gira security system Alarm Connect
Operating instructions

Quick Start Guide

Art.nr. 5201 00

PDF, 1.812 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads