Stroomimpulsrelais 1-polig

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 2964 00
2964 00
103,60 EUR
EAN 4010337067832
VE 1
PS 34
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
  • De apparaten beschikken over een eigen, galvanisch gescheiden voeding.
  • Met één contact om te schakelen.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning:
AC 150-250 V, 50 Hz

Nominaal schakelvermogen:
6 A / AC 250 V

Aanwijzingen

  • Montage in een dubbele inbouw-apparaatdoos of medische verzorgingseenheid.

Afmetingen in mm

85 42 32

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bedieningshandleiding voor eindgebruikers - Gira Oproepsysteem 834
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding voor eindgebruikers.

Art.nr.

PDF, 577 Kb

Downloaden


Stroomimpulsrelais 1-polig/2-polig - Oproepsysteem 834
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding. Stroomimpulsrelais 1-polig/2-polig 2964 00, 2965 00. 01.04.2011. 51 kB.

Art.nr. 2964 00
2965 00

PDF, 56 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads