Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Dienstruimteterminal artsoproep en aanwezigheid Plus System 55


Programmaneutraal
539,47 EUR
Art.nr. 5929 00
4834263
EAN 4010337011491
VE 1
PS 34

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Kenmerken

  • Rode oproep- resp. noodoproepknop met lokaliseer- resp. kalmeringsverlichting.
  • Blauwe artsoproepknop met lokaliseer- resp. kalmeringsverlichting.
  • Groene aanwezigheidsknop met aanwezigheidsverlichting.
  • Gele knop voor tweede aanwezigheid met aanwezigheidsverlichting.
  • Spraakmogelijkheid met de dienstruimte via optioneel aangesloten spraakmodule.
  • Oproepweergave met een dotmatrixdisplay van 2 x 8 posities met achtergrondverlichting.
  • Drie capacitieve toetsen onder het display voor navigatie door het menu van de kamerterminal.
  • Samenschakelen van organisatorische eenheden via de functietoetsen.
  • Akoestische oproepdoorzending door geluidsbron.
  • Noodfunctie bij uitval van het dataverkeer.
  • Akoestische en visuele melding van storingen in de kamer.

Technische gegevens

Aansluitingen
Stationsbus:
Steekklem 6-polig
Spraakmodule:
6-polige aansluiting

Montage:
Apparaatdoos 2-voudig

Inbouwdiepte:
30 mm

Aanwijzingen

  • Voor de spraakfunctie is de spraakmodule Plus vereist.
  • De dienstruimteterminal en de optionele spraakmodule worden gemonteerd in aparte apparaatdozen.
  • Montage met System 55 afdekraam 2-voudig.

Levering

  • Apparaatdoos voor de dienstruimteterminal meegeleverd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.