Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Oproepknop met externe aansluiting en diagnoseaansluiting Plus System 55


zuiver wit glanzend
106,30 EUR
Art.nr. 5906 03
4476578
EAN 4010337085584
VE 1/5
PS 34

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Kenmerken

  • Oproep- of noodoproepactivering met de rode oproepknop met lokaliseer- of kalmeringsverlichting.
  • Bus voor oproep- of noodoproepactivering via een aangesloten bedieningsapparaat.
  • Activeren van de diagnoseoproep door een aangesloten medisch-technisch apparaat.
  • Oproepcircuitbewaking bij losraken van een connector.

Technische gegevens

Aansluitingen
kamerbus:
Steekklem 5-polig
Spraakmodule:
6-polige aansluiting
Stroomimpulsrelais:
Schroefklem 4-polig

Hulpsteekcontact:
Bus RJ45

diagnoseaansluiting:
RJ11-aansluiting

Inbouwdiepte:
32 mm

Aanwijzingen

  • Handsfree-functie na activering van de oproep via aangesloten spraakmodule.
  • Discreet spreken via aangesloten patiëntenhandapparaat.
  • Belangrijke aanwijzing over beoogd gebruik!
    Voor het aansluiten van actieve medische producten aan de diagnosebus is uitsluitend de exploitant verantwoordelijk. Het Gira oproepsysteem wordt daardoor deel van een medisch elektrisch systeem en mag alleen worden gebruikt om informatie door te geven. Het mag niet als onderdeel van een verdeeld alarmsysteem volgens EN 60601-1-8 worden gebruikt, omdat een betrouwbare overdracht van signalen (alarmsignalen) niet is gewaarborgd. Als het beoogd gebruik door de exploitant wordt gewijzigd en het oproepsysteem als onderdeel van een medisch-productsysteem voor het doorsturen van alarmsignalen wordt gebruikt, is dit in de zin van artikel 11, paragraaf 6 in combinatie met bijlage VIII van richtlijn 93/42/EEG een zelfvervaardiging. Als een exploitant het Gira oproepsysteem als onderdeel van een verdeeld alarmsysteem gebruikt volgens de definitie van EN 60601-1-8, dan gebruikt hij het Gira oproepsysteem buiten het door Gira vastgelegde beoogde gebruik.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Gira Oproepsysteem 834 Plus Systeemhandboek versie 2
Gebruiksaanwijzingen

Ontwerp, installatie, inbedrijfstelling, bediening

Downloaden
Art.nr.
5972 00
5973 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
7.025 Kb

Gira Oproepsysteem 834 Plus Verkorte handleiding versie 2
Gebruiksaanwijzingen

Installatie, inbedrijfstelling

Downloaden
Art.nr.
5972 00
5973 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
4.810 Kb

Gira Oproepsysteem 834 Plus, Bedieningshandleiding
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding voor eindgebruikers

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
1.075 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst