Weergave van de signaalkwaliteit van geselecteerde eNet-apparaten en statusmeldingen via led.
Weergave van radiosignalen van draadloze zenders die niet eNet zijn.
In-, uitschakelen van de repeaterfunctie van op het net aangesloten actuatoren, zenders en energiesensoren.
Technische gegevens
Nominale spanning:
DC 3 V
Batterij
Type:
1x CR 2450N
UN-nummer:
3091
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45°C
Radiofrequentie:
868,0 tot 868,6 MHz
Bereik (vrije veld):
ca. 100 m
Aanwijzingen
Batterijen zijn verbruiksartikelen en dienen regelmatig te worden vervangen. Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen.
Diagnose is alleen mogelijk bij inactieve draadloze codering (AES CCM 128). De draadloze codering wordt via de versie 2.0 van de eNet-server geactiveerd of gedeactiveerd.
Levering
Batterijen zijn bij levering inbegrepen.
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.