Basiselement netwerkaansluitdoos cat.6A, 1-voudig
Snijklemtechniek

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 2451 00
2451 00
36,48 EUR
EAN 4010337881780
VE 1
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/23.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Afgeschermde netwerkaansluitdoos cat.6A met een bus RJ45 (8) voor gegevensoverdrachtssnelheden tot 10 Gbit-ethernet conform IEEE 802.3an.
  • 45° schuingeplaatste kabeluitvoer voor wandgoot-, vloerput- en inbouwmontage.
  • Kabelinvoer mogelijk vanuit alle richtingen in stappen van 8 x 45°.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
33 mm

Aanwijzingen

  • Uitsluitend voor schroefbevestiging.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 245100

RFA, 456 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 245100

IFC, 15 Kb

Downloaden


Downloaden (en)


Network connection box Cat. 6A
Operating instructions

Operating instructions.

Art.nr. 2451 00
2452 00

PDF, 1.660 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads