Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Basiselement antennecontactdoos (FS 302 F)


31,48 EUR
Art.nr. 0937 00
9108891
EAN 4010337937005
VE 1/5
PS 01

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Vereiste accessoires

Kenmerken

  • Met drie aansluitingen als einddoos te gebruiken.
  • Voor toepassing in individuele antenne-installaties, achter een multischakelaar of op een ontkoppelde steekleiding.
  • De aansluiting voor de satellietontvanger is uitgevoerd als F-aansluiting. Via deze aansluiting is ook gelijkspanningsoverdracht (max. DC 24 V / 500 mA) naar een satellietantenne mogelijk.

Technische gegevens

Aansluitdemping:
1,5 - 2 dB

Inbouwdiepte:
28 mm

Aanwijzingen

  • Alleen voor schroefbevestiging.
  • Let op! Houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.
  • Bij gebruik met koppelingen in acht nemen:
    Niet geschikt voor wandgootinstallatie en standaard apparaatdozen.
    Aansluiting met haakse stekkers aanbevolen.
  • Installatie-advies:
    Kaiser elektronicadoos
    Inbouwmontage: Kaiser art. nr.: 1068-02
    Holle-wandmontage: Kaiser art. nr.: 9062-94
    Betoninstallatie: Kaiser art. nr.: 1268-40

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.
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
093700
Bestandsformaat
RFA
Bestandsgrootte
456 Kb

IFC bestand

Downloaden
Art.nr.
093700
Bestandsformaat
RFA
Bestandsgrootte
15 Kb

Antennecontactdoos (Hirschmann EDA 3902 F)
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Downloaden
Art.nr.
0937 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
81 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst