Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Basiselement antennecontactdoos (GEDU 15)


30,92 EUR
Art.nr. 0042 00
9107554
EAN 4010337042006
VE 1/5
PS 01

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Vereiste accessoires

Kenmerken

  • Als doorgangsdoos te gebruiken.
  • Voor toepassing in centrale antenne-installaties met meerdere dozen (boomstructuur).
  • Op beide aansluitingen is het volledige signaalspectrum van 4 tot 2400 MHz beschikbaar.

Technische gegevens

Aansluitdemping:
15 dB

Doorgangsdemping:
1,0 dB

Inbouwdiepte:
28 mm

Aanwijzingen

  • Alleen voor schroefbevestiging.
  • Let op! Houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.
  • Bij gebruik met koppelingen in acht nemen:
    Niet geschikt voor wandgootinstallatie en standaard apparaatdozen.
    Aansluiting met haakse stekkers aanbevolen.
  • Installatie-advies:
    Kaiser elektronicadoos
    Inbouwmontage: Kaiser art. nr.: 1068-02
    Holle-wandmontage: Kaiser art. nr.: 9062-94
    Betoninstallatie: Kaiser art. nr.: 1268-40
  • Geschikt voor DVB-T-, kabel- en satellietontvangstinstallaties.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.
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
004200
Bestandsformaat
RFA
Bestandsgrootte
436 Kb

IFC bestand

Downloaden
Art.nr.
004200
Bestandsformaat
RFA
Bestandsgrootte
15 Kb

Antennecontactdoos (GEDU 10 / 15 / 20)
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Downloaden
Art.nr.
0041 00
0042 00
0927 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
112 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst