Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Basiselement Modular Jack RJ45 Cat.6A 10 GB Ethernet en SAT F-aansluiting Koppeling, SAT-F, snijklem, Modular Jack


crème wit glanzend
48,71 EUR
Art.nr. 5697 01
4847661
EAN 4010337463382
VE 1/5
PS 01

zuiver wit glanzend
48,71 EUR
Art.nr. 5697 03
4847679
EAN 4010337463399
VE 1/5
PS 01

zwart mat
48,71 EUR
Art.nr. 5697 10
4847687
EAN 4010337463405
VE 1/5
PS 01

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
35 mm

Golfimpedantie bij SAT:
75 Ω

Voor binnengeleider:
Ø0,6 tot 1 mm

Aanwijzingen

  • Alleen voor schroefbevestiging.
  • Let op! Houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.
  • Bij gebruik met koppelingen in acht nemen:
    Niet geschikt voor wandgootinstallatie en standaard apparaatdozen.
    Aansluiting met haakse stekkers aanbevolen.
  • Installatie-advies:
    Kaiser elektronicadoos
    Inbouwmontage: Kaiser art. nr.: 1068-02
    Holle-wandmontage: Kaiser art. nr.: 9062-94
    Betoninstallatie: Kaiser art. nr.: 1268-40
  • Bij gebruik met koppelingen in acht nemen:
    Niet geschikt voor wandgootinstallatie en standaard apparaatdozen.
    Aansluiting met haakse stekkers aanbevolen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.