Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Basiselement SAT F-aansluiting Koppeling


crème wit glanzend
33,47 EUR
Art.nr. 5650 01
4846259
EAN 4010337460954
VE 1/5
PS 01

zuiver wit glanzend
33,47 EUR
Art.nr. 5650 03
4846267
EAN 4010337460961
VE 1/5
PS 01

zwart mat
33,47 EUR
Art.nr. 5650 10
4846275
EAN 4010337460978
VE 1/5
PS 01

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
20 mm

Golfimpedantie:
75 Ω

Voor binnengeleider:
Ø0,6 tot 1 mm

Aanwijzingen

  • Alleen voor schroefbevestiging.
  • Let op! Houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.
  • Bij gebruik met koppelingen in acht nemen:
    Niet geschikt voor wandgootinstallatie en standaard apparaatdozen.
    Aansluiting met haakse stekkers aanbevolen.
  • Installatie-advies:
    Kaiser elektronicadoos
    Inbouwmontage: Kaiser art. nr.: 1068-02
    Holle-wandmontage: Kaiser art. nr.: 9062-94
    Betoninstallatie: Kaiser art. nr.: 1268-40

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.