Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Profiel 55 voor verticale en horizontale installatie 1-voudig


zuiver wit (gelakt)
36,50 EUR
Art.nr. 1361 27
7875362
EAN 4010337361275
VE 1
PS 17

aluminium
30,42 EUR
Art.nr. 1361 26
7875354
EAN 4010337361268
VE 1
PS 17

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

  • Met kabel- en kanaalinvoer aan achterzijde en zijkant.
  • Kabelinvoer kan zowel inbouw als opbouw.
  • Vereenvoudigde montage door vastklikken van de basiselementen.

Aanwijzingen

  • Wipschakelaars, drukcontacten en wandcontactdozen met randaarde met klapdeksel zijn bij System¬†55 aan de wand in combinatie met deze behuizingen over het algemeen drupdicht (IP21).
  • Sleutelschakelaars en 3-standenschakelaars kunnen niet in deze behuizingen worden gemonteerd.

Afmetingen in mm

1-voudig: b 87 h 86 d 53
2-voudig: b 158 h 86 d 53
3-voudig: b 230 h 86 d 53
5-voudig: b 372 h 86 d 53
5-voudig 600 mm: b 587 h 86 d 53
8-voudig: b 587 h 86 d 53

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.