Dubbele wandcontactdoos met aardingspen16 A 250 V~

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 0795 40
0795 40
51,23 EUR
EAN 4010337795407
VE 1
PS 01
grijs
Art.nr. 0795 42
0795 42
51,51 EUR
EAN 4010337795421
VE 1
PS 11
rood
Art.nr. 0795 43
0795 43
51,51 EUR
EAN 4010337795438
VE 1
PS 11
blauw
Art.nr. 0795 46
0795 46
51,51 EUR
EAN 4010337795469
VE 1
PS 11
zwart
Art.nr. 0795 47
0795 47
51,51 EUR
EAN 4010337795476
VE 1
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 05/2024.

Kenmerken

Kenmerken

  • Met schroefklemmen.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
25 mm

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Omgevingstemperatuur
Shutter:
0 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Passend in alle gangbare apparaatdozen.
  • Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.

Levering

  • Afdekraam 2-voudig is bij levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads