Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Dubbele wandcontactdoos met aardingspen CEBEC 16 A 250 V~


zuiver wit
39,34 EUR
Art.nr. 0795 40
492330
EAN 4010337795407
VE 1
PS 01

grijs
39,55 EUR
Art.nr. 0795 42
7693815
EAN 4010337795421
VE 1
PS 11

rood
39,55 EUR
Art.nr. 0795 43
7693823
EAN 4010337795438
VE 1
PS 11

blauw
39,55 EUR
Art.nr. 0795 46
7693831
EAN 4010337795469
VE 1
PS 11

zwart
39,55 EUR
Art.nr. 0795 47
7693849
EAN 4010337795476
VE 1
PS 11

Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/21.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2022.

Kenmerken

  • Met schroefklemmen.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
25 mm

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

  • Past in elke gangbare diepe apparaatdoos.
  • Verhoogde aanraakbeveiliging conform IEC 60884-1.

Levering

  • Een afdekraam 2-voudig is bij levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.