Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC 16 A 250 V~ met shutter
zonder shutter

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 0484 40
0484 40
19,53 EUR
EAN 4010337484400
VE 1/5
PS 01
grijs
Art.nr. 0484 42
0484 42
19,64 EUR
EAN 4010337484424
VE 1/5
PS 11
rood
Art.nr. 0484 43
0484 43
19,64 EUR
EAN 4010337484431
VE 1/5
PS 11
blauw
Art.nr. 0484 46
0484 46
19,64 EUR
EAN 4010337484462
VE 1/5
PS 11
zwart
Art.nr. 0484 47
0484 47
19,64 EUR
EAN 4010337484479
VE 1/5
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 05/2024.

Kenmerken

Kenmerken

  • Met schroefklemmen.

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

  • Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads