Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met shutter, compleet met afdekraam voor inbouwapparaatdoos 1-voudig

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 0783 40
0783 40
42,90 EUR
EAN 4010337783404
VE 1
PS 01
grijs
Art.nr. 0783 42
0783 42
43,15 EUR
EAN 4010337783428
VE 1
PS 11
rood
Art.nr. 0783 43
0783 43
43,15 EUR
EAN 4010337783435
VE 1
PS 11
blauw
Art.nr. 0783 46
0783 46
43,15 EUR
EAN 4010337783466
VE 1
PS 11
zwart
Art.nr. 0783 47
0783 47
43,15 EUR
EAN 4010337783473
VE 1
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 05/2024.

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
25 mm

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Omgevingstemperatuur
Shutter:
0 °C tot 45 °C

Aanwijzingen

  • Passend in alle gangbare apparaatdozen.
  • Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads