Dubbele wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~, met shutter, compleet met afdekraam voor inbouwdoos 1-voudig

Specificatie
Art.nr.
Art.nr. TU
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 0783 40
492207
0783 40
492207
35,71 EUR
EAN 4010337783404
VE 1
PS 01
grijs
Art.nr. 0783 42
492892
0783 42
492892
35,92 EUR
EAN 4010337783428
VE 1
PS 11
rood
Art.nr. 0783 43
1841949
0783 43
1841949
35,92 EUR
EAN 4010337783435
VE 1
PS 11
blauw
Art.nr. 0783 46
1842095
0783 46
1842095
35,92 EUR
EAN 4010337783466
VE 1
PS 11
zwart
Art.nr. 0783 47
494880
0783 47
494880
35,92 EUR
EAN 4010337783473
VE 1
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/22.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 06/2024.

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
25 mm

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

  • Past in elke gangbare diepe apparaatdoos.
  • Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads