Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met overspanningsbeveiliging

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 0451 40
0451 40
203,40 EUR
EAN 4010337451402
VE 1/5
PS 02
grijs
Art.nr. 0451 42
0451 42
203,40 EUR
EAN 4010337451426
VE 1/5
PS 02
rood
Art.nr. 0451 43
0451 43
203,40 EUR
EAN 4010337451433
VE 1/5
PS 02
blauw
Art.nr. 0451 46
0451 46
203,40 EUR
EAN 4010337451464
VE 1/5
PS 02
zwart
Art.nr. 0451 47
0451 47
203,40 EUR
EAN 4010337451471
VE 1/5
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 06/2024.

Kenmerken

Kenmerken

  • Beschermt elektrische en elektronische apparaten tegen transiënte overspanningen.
  • Met akoestisch en visueel signaal.
  • Met schroefklemmen.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Nominale stroom IL:
16 A

Beveiligingsniveau
UP (L/N):
≤ 1,25 KV
UP (L/PE, N/PE):
≤ 1,25 KV

Inbouwdiepte:
31 mm

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +40 °C

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

  • Let op! Zonder shutter.
  • Fijnbeveiliging type 3 ter beveiliging van elektrische en elektronische apparatuur tegen transiënte overspanningen conform EN 61643-11.
  • Toepassing alleen in combinatie met grofbeveiliging type 1 en middenbeveiliging type 2.
  • Toepassing in TN-, TT- en IT-netwerken.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Wandcontactdoos met randaarde en overspanningsbeveiliging
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 0451 ..

PDF, 86 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads