Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met overspanningsbeveiliging


zuiver wit
169,92 EUR
Art.nr. 0451 40
491753
EAN 4010337451402
VE 1/5
PS 02

grijs
169,92 EUR
Art.nr. 0451 42
491761
EAN 4010337451426
VE 1/5
PS 02

rood
169,92 EUR
Art.nr. 0451 43
7691645
EAN 4010337451433
VE 1/5
PS 02

blauw
169,92 EUR
Art.nr. 0451 46
7691702
EAN 4010337451464
VE 1/5
PS 02

zwart
169,92 EUR
Art.nr. 0451 47
7691777
EAN 4010337451471
VE 1/5
PS 02

Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/21.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2022.

Kenmerken

  • Beschermt elektrische en elektronische apparaten tegen transiënte overspanningen.
  • Met akoestisch en visueel signaal.
  • Met schroefklemmen.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Nominale stroom Il:
16 A

Beveiligingsniveau
UP (L/N):
≤ 1,25 KV
UP (L/PE, N/PE):
≤ 1,25 KV

Inbouwdiepte:
32 mm

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +25 °C

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

  • Let op! Zonder shutter.
  • Fijnbeveiliging type 3 ter beveiliging van elektrische en elektronische apparatuur tegen transiënte overspanningen conform EN 61643-11.
  • Toepassing alleen in combinatie met grofbeveiliging type 1 en middenbeveiliging type 2.
  • Toepassing in TN-, TT- en IT-netwerken.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Wandcontactdoos met randaarde en overspanningsbeveiliging
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Downloaden
Art.nr.
0451 ..
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
288 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst