Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met controlelamp

Specificatie
Art.nr.
Art.nr. TU
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 0182 40
491878
0182 40
491878
31,05 EUR
EAN 4010337182405
VE 1/5
PS 01
grijs
Art.nr. 0182 42
7692403
0182 42
7692403
31,20 EUR
EAN 4010337182429
VE 1/5
PS 11
rood
Art.nr. 0182 43
7692411
0182 43
7692411
31,20 EUR
EAN 4010337182436
VE 1/5
PS 11
groen
Art.nr. 0182 45
3625904
0182 45
3625904
31,20 EUR
EAN 4010337182450
VE 1
PS 11
blauw
Art.nr. 0182 46
7692429
0182 46
7692429
31,20 EUR
EAN 4010337182467
VE 1/5
PS 11
zwart
Art.nr. 0182 47
7692437
0182 47
7692437
31,20 EUR
EAN 4010337182474
VE 1/5
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/22.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 06/2024.

Kenmerken

Kenmerken

  • Met schroefklemmen.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
32 mm

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

  • Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel gekeurd volgens TNO.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads