Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel

Specificatie
Art.nr.
Art.nr. TU
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 0454 40
298661
0454 40
298661
22,64 EUR
EAN 4010337454403
VE 1/5
PS 01
grijs
Art.nr. 0454 42
298687
0454 42
298687
22,75 EUR
EAN 4010337454427
VE 1/5
PS 11
rood
Art.nr. 0454 43
298695
0454 43
298695
22,75 EUR
EAN 4010337454434
VE 1/5
PS 11
blauw
Art.nr. 0454 46
298729
0454 46
298729
22,75 EUR
EAN 4010337454465
VE 1/5
PS 11
zwart
Art.nr. 0454 47
298737
0454 47
298737
22,75 EUR
EAN 4010337454472
VE 1/5
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/22.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 06/2024.

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
32 mm

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

  • Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel gekeurd volgens TNO.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads