Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~

Specificatie
Art.nr.
Art.nr. TU
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 0466 40
499624
0466 40
499624
14,43 EUR
EAN 4010337466406
VE 10/100
PS 01
grijs
Art.nr. 0466 42
499632
0466 42
499632
14,49 EUR
EAN 4010337466420
VE 10
PS 11
rood
Art.nr. 0466 43
495770
0466 43
495770
14,49 EUR
EAN 4010337466437
VE 10
PS 11
blauw
Art.nr. 0466 46
495846
0466 46
495846
14,49 EUR
EAN 4010337466468
VE 10
PS 11
zwart
Art.nr. 0466 47
499640
0466 47
499640
14,49 EUR
EAN 4010337466475
VE 10
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/22.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 06/2024.

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
32 mm

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

  • Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel gekeurd volgens TNO.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads