Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Hotel-Card-drukcontact 10 AX 250 V~, te verlichten, met tekstkader Wisseldrukcontact 1-polig


zuiver wit
78,23 EUR
Art.nr. 0140 40
7692304
EAN 4010337140405
VE 1/5
PS 01

grijs
78,68 EUR
Art.nr. 0140 42
7692312
EAN 4010337140429
VE 1/5
PS 11

rood
78,68 EUR
Art.nr. 0140 43
7692320
EAN 4010337140436
VE 1/5
PS 11

blauw
78,68 EUR
Art.nr. 0140 46
7692338
EAN 4010337140467
VE 1/5
PS 11

zwart
78,68 EUR
Art.nr. 0140 47
7692346
EAN 4010337140474
VE 1/5
PS 11

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2022.

Optionele accessoires

Kenmerken

  • Het Hotel-Card-drukcontact met demontagebeveiliging kan bv. veiligheids- of energiebesparende functies vervullen.
  • Bij het verwijderen van de Hotel Card worden alle evt. nog ingeschakelde verbruikers uitgeschakeld.
  • Pas na het insteken van de kaart wordt de stroomkring via het drukcontact actief geschakeld.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
28 mm

Aanwijzingen

  • Andere uitvoeringen op aanvraag.

Levering

  • Blanco tekstlabel wordt meegeleverd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.