Tast-controleschakelaar 10 AX 250 V~ met afdekking en wip
Universele uit-wisselschakelaar

Specificatie
Art.nr.
Art.nr. TU
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 0136 40
492041
0136 40
492041
40,39 EUR
EAN 4010337136408
VE 1/5
PS 01
grijs
Art.nr. 0136 42
492769
0136 42
492769
40,65 EUR
EAN 4010337136422
VE 1/5
PS 11
rood
Art.nr. 0136 43
493122
0136 43
493122
40,65 EUR
EAN 4010337136439
VE 1/5
PS 11
blauw
Art.nr. 0136 46
494203
0136 46
494203
40,65 EUR
EAN 4010337136460
VE 1/5
PS 11
zwart
Art.nr. 0136 47
494757
0136 47
494757
40,65 EUR
EAN 4010337136477
VE 1/5
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/22.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 06/2024.

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Kenmerken

  • Glimlampenelement 230 V~, 1,5 mA is bij levering inbegrepen.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
28 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele leidingen tot:
2,5 mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Ook met verlichting aan te sluiten.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads