Tastschakelaar 10 AX 250 V~ met afdekking en wip 2-voudig
Serieschakelaar

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 0125 40
0125 40
37,25 EUR
EAN 4010337125402
VE 1/5
PS 01
grijs
Art.nr. 0125 42
0125 42
37,45 EUR
EAN 4010337125426
VE 1/5
PS 11
rood
Art.nr. 0125 43
0125 43
37,45 EUR
EAN 4010337125433
VE 1/5
PS 11
blauw
Art.nr. 0125 46
0125 46
37,45 EUR
EAN 4010337125464
VE 1/5
PS 11
zwart
Art.nr. 0125 47
0125 47
37,45 EUR
EAN 4010337125471
VE 1/5
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 07/22.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 06/2024.

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte
0125 ..:
28 mm
0128 ..:
32 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele leidingen tot:
2,5 mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads