Inbouwradio RDS met een luidspreker
Bedieningselement-opzetstuk in zwartglaslook, Gira F100

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
Art.nr. 2280 112
2280 112
157,90 EUR
EAN 4010337068068
VE 1
PS 03
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
  • FM-radio met RDS-weergave voor inbouwmontage.
  • De inbouwradio RDS bestaat uit een basiselement radio met bedieningselement-opzetstuk en een basiselement luidspreker met afdekking.
  • Het basiselement radio is compact in een inbouwelement ondergebracht en kan daardoor in een enkele apparaatdoos worden geïnstalleerd.
  • De luidspreker kan in combinatie met het basiselement radio worden geïnstalleerd, maar ook op afstand in een aparte apparaatdoos. Op het basiselement radio kunnen twee luidsprekers worden aangesloten.
  • De radio detecteert de aangesloten luidsprekers automatisch en schakelt om tussen stereo en mono.
  • Het display van het bedieningselement-opzetstuk geeft bij ontvangst van een RDS-signaal de zendernaam, de zenderfrequentie en de tijd weer.
  • De radio wordt bediend via de capacitieve toetsen van het bedieningselement-opzetstuk. Voor bediening is slechts een lichte aanraking van de symbolen vereist.
  • De inbouwradio RDS heeft twee geheugenplaatsen waarin met een eenvoudige toetsbediening een zender kan worden opgeslagen en opgevraagd.
  • Via de ingang neveneenheid kan de radio bv. met een lichtschakelaar of automatic-schakelaar samen met de ruimteverlichting worden ingeschakeld.
  • Via de AUX-stereoingang van de radio kunnen externe audiobronnen zoals MP3-spelers op de radio worden aangesloten. Voor de aansluiting van de externe audiobron is een extra basiselement cinch-audio nodig, dat op de AUX-klemmen van het basiselement radio wordt aangesloten.
  • Het basiselement docking station wordt voor de muziekweergave direct op de AUX-stereoingang aangesloten.
  • In de slaapstand schakelt de radio 30 minuten na het inschakelen automatisch weer uit.

Technische gegevens

Frequentiebereik:
87,50 tot 107,90 MHz

Nominale spanning:
AC 230 V

Aansluiting:
Schroefklemmen

Inbouwdiepte:
32 mm

Aansluitingdoorsnede
Netaansluiting:
2,5 mm²
Luidspreker-/AUX-aansluiting:
1,5 mm²

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +50°C

Aanwijzingen

  • In combinatie met andere elektronische apparaten onder een gemeenschappelijke afdekking kunnen storingen in de ontvangst optreden.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Gira inbouwradio RDS (NL)
Productinformatie

Productinformatie
Gira inbouwradio RDS
Muziek die uit de wand komt (NL)
Art. nr. 1866 20

Art.nr.

PDF, 90 Kb

Downloaden


Inbouwradio RDS
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 2280 ..
2284 ..

PDF, 162 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads