Ruimtetemperatuurergelaar 24/10 (4) A~ met verbreekcontact

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
Art.nr. 0391 112
0391 112
100,86 EUR
EAN 4010337065562
VE 1/5
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/23.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 10/2022.
Opvolgartikel 2473 00, 2702 ..

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 24 V

Nominale stroom:
10 (4) A

Aansluitvermogen:
ca. 240 W

Schakeltemperatuurverschil:
ca. 0,5 K

Nachtverlaging:
ca. 4 K

Energieklasse:
I = 1 %

Inbouwdiepte:
25 mm

Omgevingstemperatuur:
+5 °C tot +30 °C

Aanwijzingen

  • Alleen voor schroefbevestiging.
  • Vlakke uitvoering.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads