Basiselement antennecontactdoos (FS 302 F)

Specificatie
Art.nr.
Art.nr. TU
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 0937 00
9108891
0937 00
9108891
35,63 EUR
EAN 4010337937005
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
  • Met drie aansluitingen als einddoos te gebruiken.
  • Voor toepassing in individuele antenne-installaties, achter een multischakelaar of op een ontkoppelde steekleiding.
  • De aansluiting voor de satellietontvanger is uitgevoerd als F-aansluiting. Via deze aansluiting is ook gelijkspanningsoverdracht (max. DC 24 V / 500 mA) naar een satellietantenne mogelijk.

Technische gegevens

Aansluitdemping:
1,5 - 2 dB

Inbouwdiepte:
28 mm

Aanwijzingen

  • Alleen voor schroefbevestiging.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 093700

RFA, 456 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 093700

IFC, 15 Kb

Downloaden


Antennecontactdoos (Hirschmann EDA 3902 F)
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 0937 00

PDF, 81 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads