Basiselement trekschakelaar 10 AX 250 V~
Schakelaar 2-polig

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
2-polig (zonder bevestigingsklauwen)
Art.nr. 0818 00
0818 00
36,85 EUR
EAN 4010337818007
VE 1
PS 01
Schakelaar 2-polig (met bevestigingsklauwen)
Art.nr. 0142 00
0142 00
36,85 EUR
EAN 4010337142003
VE 1/5
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/23.
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
Inbouwdiepte:
30 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele geleiders tot:
2.5mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Ook verlicht aansluitbaar.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Schakelaar 2-polig
Montagehandleidingen

Aansluitschema basiselement trekschakelaar/trekdrukcontact voor uitschakeling 2-polig

Art.nr. 0142 00

PDF, 13 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads