Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Voeding DC 12 V / 2 A


DIN-rail
72,11 EUR
Art.nr. 5319 00
8582474
EAN 4010337774037
VE 1
PS 42

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

  • Voeding DC 12 V voor de eNet server, eNet draadloze ontvangstmodule en externe camera.

Technische gegevens

Nominale spanning
primair:
AC 100 tot 240 V, 50 tot 60 Hz
secundair:
DC 12 tot 14 V

Nominale stroom
secundair:
2 A

Afleidstroom:
max. 250 µA

Omgevingstemperatuur:
-10 °C tot +50°C

Afmetingen

Modulebreedtes (TE): 2

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Voedingseenheid 12 V DC / 2 A DIN-rail
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Downloaden
Art.nr.
5319 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
310 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst