Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Windsensor 0 – 10 V met verwarming


552,58 EUR
Art.nr. 0580 00
2143170
EAN 4010337580003
VE 1
PS 06

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Vereiste accessoires

Kenmerken

  • Windsensor voor registratie en analyse van de windsnelheid (0,7 tot 40 m/s). De draaisnelheid wordt omgevormd in een uitgangssignaal van 0 tot 10 V.
  • Dankzij de ingebouwde verwarming is foutloos bedrijf bij vorst mogelijk.
  • De windsensor kan in combinatie met het basisweerstation of de analoge-sensorinterface worden gebruikt.
  • De benodigde voeding (DC 24 V) voor de elektronica wordt geleverd door deze apparaten.
  • Voor de interne verwarming is een aanvullende spanning van AC/DC 24 V vereist. Voor deze spanning kan een verwarmingstrafo worden gebruikt.
  • Aansluiting op systemen van derden is mogelijk.

Technische gegevens

Meetbereik:
0,7 tot 40 m/s

Elektrische uitgang:
0 tot 10 V

Voeding extern
Spanning:
DC 24 V
Stroomverbruik:
ca. 12 mA (zonder verwarming)

Verwarming:
AD/DC 24 V PTC-element (80 °C)

Windbelasting:
max. 60 m/s kortdurend

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +60°C

Kabellengte:
max. 100 m

Inbouwstand:
willekeurig

Aanwijzingen

  • Het apparaat is geschikt voor buitenmontage.

Levering

  • De houder voor montage van de sensor is bij levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Windsensor verwarmbaar, Regensensor 0/10V
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Downloaden
Art.nr.
0579 00
0580 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
240 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst