Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Regensensor 0 / 10 V


347,79 EUR
Art.nr. 0579 00
2143162
EAN 4010337579007
VE 1
PS 06

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Vereiste accessoires

Kenmerken

  • Regensensor voor registratie en analyse van de neerslag Met een sensor wordt de geleidbaarheid van het regenwater geanalyseerd en vervolgens als een uitgangssignaal van 0 of 10 V beschikbaar gesteld.
  • Door de ingebouwde verwarming kan praktisch onmiddellijk het einde van de neerslag worden vastgesteld.
  • De regensensor kan in combinatie met het basisweerstation, de analoge-sensorinterface of de binaire ingang 6-voudig 24 V worden gebruikt.
  • De benodigde voeding (DC 24 V) voor de elektronica wordt geleverd door deze apparaten (met uitzondering van de binaire ingang 6-voudig 24 V).
  • Voor de interne verwarming is een aanvullende spanning van AC/DC 24 V vereist. Voor deze spanning kan een verwarmingstrafo worden gebruikt.
  • Aansluiting op systemen van derden is mogelijk.

Technische gegevens

Elektrische uitgang:
0 V droog, 10 V regen

Voeding extern
Spanning:
DC 24 V
Stroomverbruik:
ca. 10 mA (zonder verwarming)

Verwarming:
AC/DC 24 V, max. 4,5 W

Omgevingstemperatuur:
-30 °C tot +70°C

Kabellengte:
max. 100 m

Inbouwstand:
ca. 45°

Beschermingssoort:
IP65

Aanwijzingen

  • Het apparaat is geschikt voor buitenmontage.

Levering

  • Een 45° houder voor (wand- of mast-)montage van de sensor is bij levering inbegrepen.

Afmetingen in mm

b 58 h 83 d 17

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Windsensor verwarmbaar, Regensensor 0/10V
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Downloaden
Art.nr.
0579 00
0580 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
240 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst