Drukcontact-busaankoppelaar SW OB 1-voudig met controlevenster en 1-puntsbediening voor KNX (onderstuk en bovenstuk)

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
grijs
Art.nr. 5151 30
5151 30
93,75 EUR
EAN 4010337500063
VE 1
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

De drukcontact-busaankoppelaar vormt de interface tussen het KNX systeem en de gebruiker.

Kenmerken

Kenmerken

    Toetsfunctie

    • Schakelen, dimmen, jaloezie/rolluik, waardegever 1 byte en scèneneveneenheid.
    • Functie schakelen: Commando bij indrukken en loslaten van de toetsen parametriseerbaar (AAN, UIT, OM, geen reactie).
    • Functie dimmen: commando bij indrukken van de toetsen parametriseerbaar (lichter-AAN, donkerder-UIT, lichter- resp. donkerder-OM, lichter-OM, donkerder-OM, geen reactie).
    • Functie jaloezie: Commando bij indrukken van de toetsen parametriseerbaar (OMHOOG, OMLAAG, geen reactie).
    • Functie waardegever 1 byte: Werking configureerbaar.
    • Functie scèneneveneenheid: Werking configureerbaar (met of zonder geheugenfunctie bij een lange toetsdruk).
    • Bij 1-puntsbediening (schuinstaande wip) kan de wip slechts aan een zijde (onder) worden bediend.
    • Drukcontact-busaankoppelaar in het systeem spatwaterdicht opbouw (IP44).
    • Functies van de status-led: Rode led kan naar keuze dienen als oriëntatieverlichting, bedieningsweergave of statusweergave.

    Technische gegevens

    Aansluiting KNX:
    Aansluit- en aftakklem

    Beschermingsklasse:
    III

    Omgevingstemperatuur:
    -25 °C tot +55 °C

    Relatieve luchtvochtigheid:
    5 tot 93% (niet-condenserend)

    Levering

    • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

    Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

    In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

    Naar de Mediadatabank

    Overige links

    Gira drukcontact-busaankoppelaar voor KNX
    Meer

    Downloaden


    Datablad


    Bestektekst


    Drukcontact-busaankoppelaar
    Gebruiksaanwijzingen

    Gebruiksaanwijzing.

    Art.nr. 5151 30
    5152 30
    5161 30
    5162 30

    PDF, 848 Kb

    Downloaden


    Drukcontact-busaankoppelaar
    Productdatabase

    Productdatabank vanaf ETS3.0f.

    Art.nr. 5151 30
    5152 30
    5161 30
    5162 30

    VD4, 75 Kb

    Downloaden


    PSTI Statement of Compliance

    Art.nr.

    PDF, 282 Kb

    Downloaden


    Downloaden (de)


    Taster Busankoppler AP WG
    Technische Dokumentation

    Technische Dokumentation.

    Art.nr. 5151 30
    5152 30
    5161 30
    5162 30

    PDF, 877 Kb

    Downloaden


    Bestelinfo Kenmerken Downloads