Basiselement Cinch Audio en Composite Video
Koppeling

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 5636 01
5636 01
81,00 EUR
EAN 4010337460442
VE 1/5
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 5636 03
5636 03
81,00 EUR
EAN 4010337460435
VE 1/5
PS 01
zwart mat
Art.nr. 5636 10
5636 10
81,00 EUR
EAN 4010337460459
VE 1/5
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/23.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 06/2023.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

montageraam montageraam KD

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte
5638 ..:
20 mm
Koppeling:
min. 20 mm
Verloopkabel:
min. 44 mm

Golfimpedantie bij verloopkabel:
75 Ω

Lengte van de verloopkabel:
200 mm

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads